benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Pozitif durdurmalı yakınlık sensör montajı
Kullanım
Ø18 mm sensörler için
M18 sensörler için
60 mm montaj uzunluğundan itibaren
M18 sensörler için
60 mm montaj uzunluğundan itibaren
Malzeme
Pirinç nikel kaplamalı
Boyut
Ø 32 x 58 mm
Montaj
Vidalar, terminaller
Alternatif ürün
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
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
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BAM MC-XA-023-D18,0-2-FXL | BAM MC-XA-023-D18,0-2-FS | |
|
-
Liste fiyatı
|
17,26 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Kullanım |
Ø18 mm sensörler için M18 sensörler için 60 mm montaj uzunluğundan itibaren |
Ø18 mm sensörler için M18 sensörler için 40 mm montaj uzunluğundan itibaren |
|---|---|---|
| Malzeme | Pirinç nikel kaplamalı | Pirinç nikel kaplamalı |
| Boyut | Ø 32 x 58 mm | Ø 32 x 36 mm |
| Montaj | Vidalar, terminaller | Vidalar, terminaller |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor