benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Manyetik sensörler için montaj braketleri
Çalışma prensibi
BMF montaj braketi
Uygulama
Bağlantı kolu çapı 4.3...6.5 mm arası olan pnömatik silindir için BMF 21-HW -8 montaj braketiyle.
BMF 21-HW -11, 8-80 mm piston çapındaki silindirler için hortum kelepçesi ile birlikte montaj braketi ile.
Bağlantı kolu çapı 4.3...17 mm arası olan pnömatik silindir için BMF 21-HW -10 montaj braketi ve profil genişliği 10…17 mm olan entegre bağlantı koluna sahip (profil) pnömatik silindir ile.
BMF 21-HW -11, 8-80 mm piston çapındaki silindirler için hortum kelepçesi ile birlikte montaj braketi ile.
Bağlantı kolu çapı 4.3...17 mm arası olan pnömatik silindir için BMF 21-HW -10 montaj braketi ve profil genişliği 10…17 mm olan entegre bağlantı koluna sahip (profil) pnömatik silindir ile.
Kullanım
BMF 305 manyetik sensörler için
Malzeme
PBTP
GF30
GF30
Ortam sıcaklığı
-25...70 °C
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor