Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BAM00TY

BOS 5-BL-3

Optik: Açıklıklar, mercekler, saptırıcılar

Çalışma prensibi
BOS diyafram açıklığı
Versiyon
Dikey yarık açıklığı
Kullanım
BOS 5K fotoelektrik sensörler için
Boyut
8.2 x 32.1 x 6.1 mm
Algılama yüzeyi
Genişlik 2.0 mm
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
BOS diyafram açıklığı
Versiyon
Dikey yarık açıklığı
Kullanım
BOS 5K fotoelektrik sensörler için
Boyut
8.2 x 32.1 x 6.1 mm
Algılama yüzeyi
Genişlik 2.0 mm
Montaj
Yaylı
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-36-02
ECLASS 11.0
27-27-36-02
ECLASS 12.0
27-27-36-02
ECLASS 13.0
27-27-36-02
ECLASS 14.0
27-27-36-02
ECLASS 4.1
27-27-90-03
ECLASS 5.1.4
27-27-92-04
ECLASS 6.2
27-27-92-04
ECLASS 8.1
27-27-92-04
ECLASS 9.0
27-27-36-02
ECLASS 9.1
27-27-36-02
ETIM 4.0
EC002467
ETIM 5.0
EC002467
ETIM 6.0
EC002467
ETIM 7.0
EC002467
ETIM 8.0
EC002467
ETIM 9.0
EC003015
UNSPSC 11
23151700
UNSPSC 7.0901
23151700
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.