benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Reflektörler ve yansıtıcı folyolar
Versiyon
Küp köşesi 4 mm
Kullanım
fotoelektrik retro reflektif sensörler için
Stil
Kare
2 montaj deliği
2 montaj deliği
Boyut
35.3 x 42.3 x 8.3 mm
Algılama yüzeyi
11.9 cm²
Alternatif ürün
BAM0331
Reflektörler ve yansıtıcı folyolar
BAM RF-XO-026-S012/40-PM-AS
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
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
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BOS R-26 | BAM RF-XO-026-S012/40-PM-AS | |
|
-
Liste fiyatı
|
10,70 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Versiyon | Küp köşesi 4 mm | Küp köşesi 4 mm |
|---|---|---|
| Kullanım | fotoelektrik retro reflektif sensörler için | fotoelektrik retro reflektif sensörler için |
| Stil |
Kare 2 montaj deliği |
Kare 2 montaj deliği |
| Boyut | 35.3 x 42.3 x 8.3 mm | 35 x 42 x 8.6 mm |
| Algılama yüzeyi | 11.9 cm² | 9.6 cm² |
| Ortam sıcaklığı | -20...60 °C | -20...60 °C |
| Algılama yüzey malzemesi | PMMA | PMMA |
| Işık tipi | polarize olmayan ışık, ayrıca polarize ışık | polarize olmayan ışık, ayrıca polarize ışık |
| Montaj |
Yapışkan Vida M3 |
Vida M3 |
| Malzeme | - | ABS |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor