benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Reflektörler ve yansıtıcı folyolar
Versiyon
Küp köşesi 2.5 mm
Kullanım
fotoelektrik retro reflektif sensörler için
Stil
Kare
3 montaj deliği
Kenarda 2 adet
3 montaj deliği
Kenarda 2 adet
Boyut
12.7 x 33 x 12.5 mm
Algılama yüzeyi
3.9 cm²
Alternatif ürün
BAM0332
Reflektörler ve yansıtıcı folyolar
BAM RF-XO-027-S004/25-PM-AS
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
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
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BOS R-27 | BAM RF-XO-027-S004/25-PM-AS | |
|
-
Liste fiyatı
|
10,70 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Versiyon | Küp köşesi 2.5 mm | Küp köşesi 1.2 mm |
|---|---|---|
| Kullanım | fotoelektrik retro reflektif sensörler için | fotoelektrik retro reflektif sensörler için |
| Stil |
Kare 3 montaj deliği Kenarda 2 adet |
Kare 2 montaj deliği |
| Boyut | 12.7 x 33 x 12.5 mm | 12.9 x 33.4 x 11.2 mm |
| Algılama yüzeyi | 3.9 cm² | 2.2 cm² |
| Ortam sıcaklığı | -20...60 °C | -20...60 °C |
| Algılama yüzey malzemesi | PMMA | PMMA |
| Işık tipi | polarize olmayan ışık, ayrıca polarize ışık | polarize olmayan ışık, ayrıca polarize ışık |
| Montaj |
Yapışkan Vida M3 |
Vida M3 |
| Malzeme | - | ABS |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor