benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Reflektörler ve yansıtıcı folyolar
Versiyon
Küp köşesi 2.5 mm
Kullanım
fotoelektrik retro reflektif sensörler için
Stil
Kare
1 sıkıştırma deliği
1 sıkıştırma deliği
Boyut
12.7 x 33 x 12.5 mm
Algılama yüzeyi
3.9 cm²
Alternatif ürün
BAM00W1
Reflektörler ve yansıtıcı folyolar
BOS R-27
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Alternatif ürünler
|
Durduruldu
|
Durduruldu
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BOS R-28 | BOS R-27 | |
|
-
Liste fiyatı
|
-
Liste fiyatı
|
|
| Versiyon | Küp köşesi 2.5 mm | Küp köşesi 2.5 mm |
|---|---|---|
| Kullanım | fotoelektrik retro reflektif sensörler için | fotoelektrik retro reflektif sensörler için |
| Stil |
Kare 1 sıkıştırma deliği |
Kare 3 montaj deliği Kenarda 2 adet |
| Boyut | 12.7 x 33 x 12.5 mm | 12.7 x 33 x 12.5 mm |
| Algılama yüzeyi | 3.9 cm² | 3.9 cm² |
| Ortam sıcaklığı | -20...60 °C | -20...60 °C |
| Algılama yüzey malzemesi | PMMA | PMMA |
| Işık tipi | polarize olmayan ışık, ayrıca polarize ışık | polarize olmayan ışık, ayrıca polarize ışık |
| Montaj |
Yapışkan Vida M3 |
Yapışkan Vida M3 |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor