benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Reflektörler ve yansıtıcı folyolar
Versiyon
Reflektif folyo, mikro piramitler
Kullanım
fotoelektrik retro reflektif sensörler için
Stil
Film kesimi
Dikdörtgen
Dikdörtgen
Boyut
35 x 40 x 0.6 mm
Algılama yüzeyi
14.0 cm²
Alternatif ürün
BAM0333
Reflektörler ve yansıtıcı folyolar
BAM RF-XO-030-S000/04-PM-FA
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
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
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BOS R-30 | BAM RF-XO-030-S000/04-PM-FA | |
|
-
Liste fiyatı
|
7,73 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Versiyon | Reflektif folyo, mikro piramitler | Reflektif folyo, mikro piramitler |
|---|---|---|
| Kullanım | fotoelektrik retro reflektif sensörler için | fotoelektrik retro reflektif sensörler için |
| Stil |
Film kesimi Dikdörtgen |
Film kesimi Dikdörtgen |
| Boyut | 35 x 40 x 0.6 mm | 35 x 40 x 0.5 mm |
| Algılama yüzeyi | 14.0 cm² | 14.0 cm² |
| Ortam sıcaklığı | -20...60 °C | -20...60 °C |
| Algılama yüzey malzemesi | PMMA | Akrilik |
| Işık tipi | polarize olmayan ışık, ayrıca polarize ışık | polarize olmayan ışık, ayrıca polarize ışık |
| Montaj | Kendinden yapışkanlı | Kendinden yapışkanlı |
| Malzeme | - | Film |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor