benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Profil stili için kontrol kolu
Çalışma prensibi
BTL kontrol kolu
Malzeme
Alüminyum Anodize
Boyut
Ø 10 x 400 mm
Montaj
Ø 5H7 göz/M5x0.8 konnektör
Alternatif ürün
BAM03JE
Profil stili için kontrol kolu
BAM GM-XA-02-D10-M0400
kullanılabilirlik
BAM041F
Profil stili için kontrol kolu
BAM GM-XA-02-D10-M0429
kullanılabilirlik
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
Önerilen alternatif
|
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
|
| BTL2-GS10-0400-A | BAM GM-XA-02-D10-M0400 | BAM GM-XA-02-D10-M0429 | |
|
-
Liste fiyatı
|
82,28 EUR
Liste fiyatı
|
82,28 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Çalışma prensibi | BTL kontrol kolu | BTL kontrol kolu | BTL kontrol kolu |
|---|---|---|---|
| Malzeme | Alüminyum Anodize | Alüminyum Anodize | Alüminyum Anodize |
| Boyut | Ø 10 x 400 mm | Ø 10 x 400 mm | Ø 10 x 429 mm |
| Montaj | Ø 5H7 göz/M5x0.8 konnektör | Ø 5H7 göz/M5x0.8 konnektör | Ø 5H7 göz/M5x0.8 konnektör |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor