benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
LF aralığı için okuyucu (70/455 kHz)
Product group
LF (70/455 kHz)
Boyut
Ø 40 x 45 mm
Depolama sıcaklığı
-20...85 °C
Ortam sıcaklığı
0...70 °C
Onay/Uyumluluk
WEEE
Alternatif ürün
BAM012N
RFID sistemleri için braketler
BIS Z-ZA-001
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Alternatif ürünler
|
Yakında artık mevcut değil
|
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BIS C-300-ZA1 | BIS Z-ZA-001 | |
|
201,67 EUR
Liste fiyatı
|
202,95 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Product group | LF (70/455 kHz) | - |
|---|---|---|
| Boyut | Ø 40 x 45 mm | Ø 40 x 45 mm |
| Depolama sıcaklığı | -20...85 °C | - |
| Ortam sıcaklığı | 0...70 °C | 0...70 °C |
| Onay/Uyumluluk | WEEE | - |
| Çalışma prensibi | - | Erişim Koruması |
| Kullanım | - | for access control in conjunction with BIS C-300-PU... or BIS VM-343-... read/write heads and BIS C-122-04/L-ZC1 or BIS M-122-02/A-ZC1 data carriers |
| Malzeme | - |
PA 6.6, siyah (somun) POM siyah (tutucu) |
| Montaj | - | Thread M30x1.5 |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor