benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Mekanik aksesuarlar
Çalışma prensibi
Konum sensörü
Malzeme
PA
Boyut
26 x 14 x 14 mm
Ortam sıcaklığı
-25...100 °C
Dağıtım kapsamı
Vida DIN 912-M4x20-A (paslanmaz çelik) (2x)
Alternatif ürün
BAM0416
Mekanik aksesuarlar
BAM TG-XE-042
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Alternatif ürünler
|
Durduruldu
|
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BIL 001-MH-A | BAM TG-XE-042 | |
|
-
Liste fiyatı
|
30,93 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Çalışma prensibi | Konum sensörü | Konum sensörü |
|---|---|---|
| Malzeme | PA | PA |
| Boyut | 26 x 14 x 14 mm | 26 x 14 x 14 mm |
| Ortam sıcaklığı | -25...100 °C | -25...85 °C |
| Dağıtım kapsamı | Vida DIN 912-M4x20-A (paslanmaz çelik) (2x) | Vida DIN 912-M4x20-A (paslanmaz çelik) (2x) |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor