Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BAM01A2

BTL-S-3112-4Z

Manyetik çubuk stili için mıknatıs

Çalışma prensibi
BTL magnet, şamandıra
Malzeme
Paslanmaz çelik (1.4404)
Boyut
Ø 31 mm/Ø 11.7 mm x 69 mm
İç çap
11.7 mm
Ortam sıcaklığı
-20...130 °C
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
BTL magnet, şamandıra
Malzeme
Paslanmaz çelik (1.4404)
Boyut
Ø 31 mm/Ø 11.7 mm x 69 mm
İç çap
11.7 mm
Ortam sıcaklığı
-20...130 °C
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-90-90
ECLASS 11.0
27-27-90-90
ECLASS 12.0
27-27-43-92
ECLASS 13.0
27-27-43-92
ECLASS 14.0
27-27-43-92
ECLASS 4.1
27-27-90-02
ECLASS 5.1.4
27-27-92-90
ECLASS 6.2
27-27-92-90
ECLASS 8.1
27-27-92-90
ECLASS 9.0
27-27-90-90
ECLASS 9.1
27-27-90-90
ETIM 4.0
EC002024
ETIM 5.0
EC002024
ETIM 6.0
EC002024
ETIM 7.0
EC002024
ETIM 8.0
EC002024
ETIM 9.0
EC002024
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.