Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BAM01CM

BOS R-36

Reflektörler ve yansıtıcı folyolar

Versiyon
Küp köşesi 4 mm
Kullanım
fotoelektrik retro reflektif sensörler için
Stil
Kare
2 montaj deliği
Boyut
40 x 60 x 7.5 mm
Algılama yüzeyi
19.9 cm²
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
Küp köşesi 4 mm
Kullanım
fotoelektrik retro reflektif sensörler için
Stil
Kare
2 montaj deliği
Boyut
40 x 60 x 7.5 mm
Algılama yüzeyi
19.9 cm²
Ortam sıcaklığı
-20...60 °C
Algılama yüzey malzemesi
PMMA/Buğu önleyici kaplamalı
Işık tipi
polarize olmayan ışık, ayrıca polarize ışık
Montaj
Yapışkan
Vida M3
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-36-01
ECLASS 11.0
27-27-36-01
ECLASS 12.0
27-27-36-01
ECLASS 13.0
27-27-36-01
ECLASS 14.0
27-27-36-01
ECLASS 4.1
27-27-90-03
ECLASS 5.1.4
27-27-92-03
ECLASS 6.2
27-27-92-03
ECLASS 8.1
27-27-92-03
ECLASS 9.0
27-27-36-01
ECLASS 9.1
27-27-36-01
ETIM 4.0
EC002467
ETIM 5.0
EC002467
ETIM 6.0
EC002467
ETIM 7.0
EC002467
ETIM 8.0
EC002467
ETIM 9.0
EC002467
UNSPSC 11
39121551
UNSPSC 7.0901
39121551
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.