benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Çift uçlu kablo setleri
Bağlantı 1
R-TNC-erkek, Düz, 1-pin
Bağlantı 2
TNC-erkek, Düz
Kablo
FRPE Blendajlı siyah, 2 m
İletkenlerin sayısı
1
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-40...85 °C
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
| BIS U-500-EF-02 | BIS U-500-EF-05 | |
|
71,15 EUR
Liste fiyatı
|
86,97 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı 1 | R-TNC-erkek, Düz, 1-pin | R-TNC-erkek, Düz, 1-pin |
|---|---|---|
| Bağlantı 2 | TNC-erkek, Düz | TNC-erkek, Düz |
| Kablo | FRPE Blendajlı siyah, 2 m | FRPE Blendajlı siyah, 5 m |
| İletkenlerin sayısı | 1 | 1 |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -40...85 °C | -40...85 °C |
| IP derecesi | IP68 | IP68 |
| Kablo kılıf rengi | siyah | siyah |
| Onay/Uyumluluk |
CE CSA cURus WEEE |
CE CSA cURus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor