benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Esnek Montaj Sistemi
Çalışma prensibi
Montaj sistemi
Kullanım
BMS sisteminin montajı için
Ø14 mm manyetik çubukları tutmak için
Ø14 mm manyetik çubukları tutmak için
Malzeme
Çinko
Boyut
Ø 27 x 37 mm
Montaj
Vidalar, terminaller
Alternatif ürün
BAM0031
Esnek Montaj Sistemi
BMS CS-M-D12-IZ
kullanılabilirlik
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
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BMS CS-M-D14-IZ | BMS CS-M-D12-IZ | |
|
-
Liste fiyatı
|
7,50 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Çalışma prensibi | Montaj sistemi | Montaj sistemi |
|---|---|---|
| Kullanım |
BMS sisteminin montajı için Ø14 mm manyetik çubukları tutmak için |
BMS sisteminin montajı için Ø12 mm manyetik çubukları tutmak için |
| Malzeme | Çinko | Çinko |
| Boyut | Ø 27 x 37 mm | Ø 27 x 37 mm |
| Montaj | Vidalar, terminaller | Vidalar, terminaller |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor