Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BAM021N

BAM MC-XA-029-D08,0-2-S

Pozitif durdurmalı yakınlık sensör montajı

Kullanım
Ø8 mm sensörler için
M08 sensörler için
32 mm montaj uzunluğundan itibaren
Malzeme
Pirinç nikel kaplamalı
Boyut
Ø 17 x 32 mm
Montaj
Vidalar, terminaller

Bu ürün Classic portföyün bir parçasıdır, yani

genişletilmiş kullanılabilirlik
esnek geçiş dönemi
şeffaf koşullar
Classic Banner
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
Ø8 mm sensörler için
M08 sensörler için
32 mm montaj uzunluğundan itibaren
Malzeme
Pirinç nikel kaplamalı
Boyut
Ø 17 x 32 mm
Montaj
Vidalar, terminaller
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-37-01
ECLASS 11.0
27-27-37-01
ECLASS 12.0
27-27-37-01
ECLASS 13.0
27-27-37-01
ECLASS 14.0
27-27-37-01
ECLASS 4.1
27-27-90-02
ECLASS 5.1.4
27-27-92-02
ECLASS 6.2
27-27-92-02
ECLASS 8.1
27-27-92-02
ECLASS 9.0
27-27-37-01
ECLASS 9.1
27-27-37-01
ETIM 4.0
EC000127
ETIM 5.0
EC000127
ETIM 6.0
EC000127
ETIM 7.0
EC000127
ETIM 8.0
EC000127
ETIM 9.0
EC003015
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.