- Versiyon
- Küp köşesi 1.1 mm
- Kullanım
-
fotoelektrik retro reflektif sensörler için
fotoelektrik retro reflektif lazer sensörler için - Stil
-
Kare
2 montaj deliği - Boyut
- 20 x 32 x 3 mm
- Algılama yüzeyi
- 2.7 cm²
- Ortam sıcaklığı
- -20...140 °C
- Algılama yüzey malzemesi
- Solidchem
- Malzeme
- Solidchem
- Işık tipi
- polarize olmayan ışık, ayrıca polarize ışık
- Montaj
- Vida M3
- Onay/Uyumluluk
- Ecolab
- ECLASS 10.1
- 27-27-36-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-36-01
- ECLASS 4.1
- 27-27-90-03
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-92-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-92-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-03
- ECLASS 8.1
- 27-27-92-03
- ECLASS 9.0
- 27-27-36-01
- ECLASS 9.1
- 27-27-36-01
- ETIM 4.0
- EC002467
- ETIM 5.0
- EC002467
- ETIM 6.0
- EC002467
- ETIM 7.0
- EC002467
- UNSPSC 11
- 39121551
- UNSPSC 7.0901
- 39121551