benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Pozitif durdurmalı yakınlık sensör montajı
Kullanım
Ø30 mm sensörler için
M30 sensörler için
46 mm montaj uzunluğundan itibaren
M30 sensörler için
46 mm montaj uzunluğundan itibaren
Malzeme
Pirinç PTFE kaplamalı
Boyut
Ø 45 x 40 mm
Montaj
Vidalar, terminaller
Ek özellikler
Kaynak dayanımı
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
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BAM MC-XA-023-D30,0-2-FM/W | BAM MC-XA-023-D30,0-2-FS | |
|
44,86 EUR
Liste fiyatı
|
34,86 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Kullanım |
Ø30 mm sensörler için M30 sensörler için 46 mm montaj uzunluğundan itibaren |
Ø30 mm sensörler için M30 sensörler için 40 mm montaj uzunluğundan itibaren |
|---|---|---|
| Malzeme | Pirinç PTFE kaplamalı | Pirinç nikel kaplamalı |
| Boyut | Ø 45 x 40 mm | Ø 45 x 36 mm |
| Montaj | Vidalar, terminaller | Vidalar, terminaller |
| Ek özellikler | Kaynak dayanımı | - |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor