Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BAM025J

BAM MC-XA-023-D18,0-2-FL/W

Pozitif durdurmalı yakınlık sensör montajı

Kullanım
Ø18 mm sensörler için
M18 sensörler için
50 mm montaj uzunluğundan itibaren
Malzeme
Pirinç PTFE kaplamalı
Boyut
Ø 32 x 48.5 mm
Montaj
Vidalar, terminaller
Ek özellikler
Kaynak dayanımı
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
Ürünle ilgili sorularınız mı var? Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ana Özellikler
Kullanım
Ø18 mm sensörler için
M18 sensörler için
50 mm montaj uzunluğundan itibaren
Malzeme
Pirinç PTFE kaplamalı
Boyut
Ø 32 x 48.5 mm
Montaj
Vidalar, terminaller
Ek özellikler
Kaynak dayanımı
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-37-01
ECLASS 11.0
27-27-37-01
ECLASS 12.0
27-27-37-01
ECLASS 13.0
27-27-37-01
ECLASS 14.0
27-27-37-01
ECLASS 4.1
27-27-90-02
ECLASS 5.1.4
27-27-92-02
ECLASS 6.2
27-27-92-02
ECLASS 8.1
27-27-92-02
ECLASS 9.0
27-27-37-01
ECLASS 9.1
27-27-37-01
ETIM 4.0
EC000127
ETIM 5.0
EC000127
ETIM 6.0
EC000127
ETIM 7.0
EC000127
ETIM 8.0
EC000127
ETIM 9.0
EC003015
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.