benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Pozitif durdurmalı yakınlık sensör montajı
Kullanım
Ø12 mm sensörler için
M12 sensörler için
40 mm montaj uzunluğundan itibaren
M12 sensörler için
40 mm montaj uzunluğundan itibaren
Malzeme
Pirinç nikel kaplamalı
Boyut
Ø 23 x 38 mm
Montaj
Vidalar, terminaller
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
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BAM MC-XA-024-D12,0-2-FM | BAM MC-XA-024-D12,0-2-FM/W | |
|
23,20 EUR
Liste fiyatı
|
24,04 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Kullanım |
Ø12 mm sensörler için M12 sensörler için 40 mm montaj uzunluğundan itibaren |
Ø12 mm sensörler için M12 sensörler için 40 mm montaj uzunluğundan itibaren |
|---|---|---|
| Malzeme | Pirinç nikel kaplamalı | Pirinç PTFE kaplamalı |
| Boyut | Ø 23 x 38 mm | Ø 23 x 38 mm |
| Montaj | Vidalar, terminaller | Vidalar, terminaller |
| Ek özellikler | - | Kaynak dayanımı |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor