benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Çift uçlu kablo setleri
Bağlantı 1
RJ50-erkek, Düz, 10-pin
Bağlantı 2
USB-A-erkek, Düz, 4-pin
Kablo
TPE siyah, 2.4 m
Çalışma voltajı Ub
4.5...5.5 VDC
IP derecesi
IP40
Alternatif ürün
FHW02HC
Çift uçlu kablo setleri
CAB-524
kullanılabilirlik
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
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BAM MD-VS-005-0003-02,4C | CAB-524 | |
|
-
Liste fiyatı
|
-
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı 1 | RJ50-erkek, Düz, 10-pin | USB-A |
|---|---|---|
| Bağlantı 2 | USB-A-erkek, Düz, 4-pin | RJ45 |
| Kablo | TPE siyah, 2.4 m | 2.4 m |
| Çalışma voltajı Ub | 4.5...5.5 VDC | - |
| IP derecesi | IP40 | - |
| Onay/Uyumluluk |
cULus CE WEEE UKCA |
- |
| Kablo notu | - | spiral |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor