benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Evrensel braketler
Kullanım
Ø30 mm sensörler için
BTS M30 sıcaklık sensörü için
BTS M30 sıcaklık sensörü için
Versiyon
Montaj braketi
Malzeme
Paslanmaz çelik (1.4404)
Boyut
30 x 83 x 108 mm
Montaj
Bağlamalar
Alternatif ürün
BAM02Y5
Evrensel braketler
BAM MB-XA-029-D30,0-5
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Alternatif ürünler
|
Durduruldu
|
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BAM MB-XA-030-D30,0-5 | BAM MB-XA-029-D30,0-5 | |
|
54,13 EUR
Liste fiyatı
|
28,31 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Kullanım |
Ø30 mm sensörler için BTS M30 sıcaklık sensörü için |
Ø30 mm sensörler için BTS M30 sıcaklık sensörü için |
|---|---|---|
| Versiyon | Montaj braketi | Montaj braketi |
| Malzeme | Paslanmaz çelik (1.4404) | Paslanmaz çelik (1.4404) |
| Boyut | 30 x 83 x 108 mm | 50 x 63 x 108 mm |
| Montaj | Bağlamalar | Bağlamalar |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor