benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
PIN 1: US; +24V
PIN 2: not used
PIN 3: GND US; ground
PIN 4: Power/ IO-Link
PIN 2: not used
PIN 3: GND US; ground
PIN 4: Power/ IO-Link
PIN 1:Signal Lamp Position 1
PIN 2:Signal Lamp Position 2
PIN 3:Signal Lamp Position 3
PIN 4:Signal Lamp Position 4
PIN 5:Signal Lamp Position 5
PIN 7: 0V / GND
PIN 2:Signal Lamp Position 2
PIN 3:Signal Lamp Position 3
PIN 4:Signal Lamp Position 4
PIN 5:Signal Lamp Position 5
PIN 7: 0V / GND
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
IO-Link kontrol paneli
Çalışma prensibi
IO-Link kontrol paneli, 4 yollu
Boyut
85 x 64 x 199 mm
Ortam sıcaklığı minimum
-5 °C
Ortam sıcaklığı maksimum
55 °C