Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BAV002Z

BAV MA-NC-00028-05

Guided Changeover Solution

Desteklenen web tarayıcıları
Google Chrome
IP derecesi
IP20
Dış gövde malzemesi
Plastik
Bağlantı yuvaları
2x LAN: RJ45-dişi, 8-pin
2x USB: USB 2.0 Standard-A
ConBridge Systembus: ConnectBridge connector
HDMI: Micro-HDMI
PiBridge Systembus: PiBridge connector
RS485: Screw terminal connection, 4-pin
USB: USB Micro
X2: Screw terminal connection, 4-pin
X4: Screw terminal connection, 8-pin
Boyut
45 x 96 x 110.5 mm
Ürünle ilgili sorularınız mı var? Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ana Özellikler
Desteklenen web tarayıcıları
Google Chrome
IP derecesi
IP20
Dış gövde malzemesi
Plastik
Bağlantı yuvaları
2x LAN: RJ45-dişi, 8-pin
2x USB: USB 2.0 Standard-A
ConBridge Systembus: ConnectBridge connector
HDMI: Micro-HDMI
PiBridge Systembus: PiBridge connector
RS485: Screw terminal connection, 4-pin
USB: USB Micro
X2: Screw terminal connection, 4-pin
X4: Screw terminal connection, 8-pin
Boyut
45 x 96 x 110.5 mm
Çalışma voltajı, not
12-24 V DC -15% / +20%, reverse polarity protected
Ortam sıcaklığı
-40...55 °C
Montaj
DIN ray
Ekran
6 status LEDs (2-color), of which 2 LEDs are freely programmable
Depolama sıcaklığı
-40...85 °C
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-37-18-90
ECLASS 11.0
27-37-18-90
ECLASS 12.0
27-37-18-90
ECLASS 13.0
27-37-18-90
ECLASS 14.0
27-37-18-90
ECLASS 4.1
27-37-18-90
ECLASS 5.1.4
27-37-18-90
ECLASS 6.2
27-37-18-90
ECLASS 8.1
27-37-18-90
ECLASS 9.0
27-37-18-90
ECLASS 9.1
27-37-18-90
ETIM 7.0
EC002627
ETIM 8.0
EC002627
ETIM 9.0
EC002627
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.