benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Metrik dişli silindirik versiyon
Boyut
Ø 8 x 51.5 mm
Stil
M8x1
Montaj
flush
Aralık
0.5...1.5 mm
Analog çıkış
Analog, voltaj 0...10 V
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
| BAW M08EI-UAD15B-BP03 | BAW M08EI-UAD15B-BP05 | |
|
212,23 EUR
Liste fiyatı
|
212,23 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 8 x 51.5 mm | Ø 8 x 51.5 mm |
|---|---|---|
| Stil | M8x1 | M8x1 |
| Montaj | flush | flush |
| Aralık | 0.5...1.5 mm | 0.5...1.5 mm |
| Analog çıkış | Analog, voltaj 0...10 V | Analog, voltaj 0...10 V |
| Çıkış özelliği | yaklaşmadaki düşüş | yaklaşmadaki düşüş |
| Limit frekansı –3 dB | 1000 Hz | 1000 Hz |
| BWN başına tekrarlama hassasiyeti | ±8 µm | ±8 µm |
| Maksimum doğrusalsızlık | ±30 µm | ±30 µm |
| Dış gövde malzemesi | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik |
| Algılama yüzey malzemesi | PBT | PBT |
| Bağlantı | Kablo, 3.00 m, PUR | Kablo, 5.00 m, PUR |
| Çalışma voltajı Ub | 15...30 VDC | 15...30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -10...70 °C | -10...70 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Çalışma prensibi | Endüktif mesafe sensörü | Endüktif mesafe sensörü |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor