benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Endüktif mesafe sensörleri
Boyut
Ø 12 x 65 mm
Stil
M12x1
Montaj
flush
Aralık
0.5...2 mm
Analog çıkış
Analog, akım 4…20 mA
Alternatif ürün
BAW0051
Endüktif mesafe sensörleri
BAW M12MN-ICC35C-BP02
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
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
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BAW M12MG2-ICC20B-BP03 | BAW M12MN-ICC35C-BP02 | |
|
-
Liste fiyatı
|
191,06 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 63 mm |
|---|---|---|
| Stil | M12x1 | M12x1 |
| Montaj | flush | flush |
| Aralık | 0.5...2 mm | 0.2...3.5 mm |
| Analog çıkış | Analog, akım 4…20 mA | Analog, akım 4…20 mA |
| Çıkış özelliği | yaklaşmadaki düşüş | yaklaşmadaki düşüş |
| Limit frekansı –3 dB | 500 Hz | 1000 Hz |
| BWN başına tekrarlama hassasiyeti | ±6 µm | ±7 µm |
| Maksimum doğrusalsızlık | ±45 µm | ±53 µm |
| Dış gövde malzemesi | Pirinç, nikel kaplamalı | Pirinç, Nikel içermeyen kaplamalı |
| Algılama yüzey malzemesi | PBT | PBT |
| Bağlantı | Kablo, 3.00 m, PUR | Kablo, 2.00 m, PUR |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 16...30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -10...70 °C | -40...80 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP68 |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor