benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Endüktif mesafe sensörleri
Boyut
Ø 18 x 36 mm
Stil
M18x1
Montaj
flush
Aralık
1...5 mm
Analog çıkış
Analog, voltaj 0...10 V
Ürün yürütme
Kablo, 3.00 m, PUR
Kablo, 3.00 m, PUR
Kablo, 5.00 m, PUR
Konnektörlü kablo, M8x1-erkek, 3-kutup, 0.20 m, PUR
Konnektörlü kablo, M12x1-erkek, 3-kutup, 0.20 m, PUR
Konnektörlü kablo, M12x1-erkek, 3-kutup, 1.50 m, PUR
Konnektörlü kablo, M12x1-erkek, 3-kutup, 1.50 m, PUR
Konnektörlü kablo, M12x1-erkek, 3-kutup, 4.00 m, PUR
Konnektörlü kablo, M18x1-erkek, 3-pin, 0.22 m, PUR
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
| BAW M18ME-UAC50B-BP00,2-GS49 | BAW M18ME-UAC50B-BP00,22-GS49 | BAW M18ME-UAC50B-BP01,5-GS04 | |
|
205,46 EUR
Liste fiyatı
|
214,97 EUR
Liste fiyatı
|
205,46 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 18 x 36 mm | Ø 18 x 36 mm | Ø 18 x 36 mm |
|---|---|---|---|
| Stil | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Montaj | flush | flush | flush |
| Aralık | 1...5 mm | 1...5 mm | 1...5 mm |
| Analog çıkış | Analog, voltaj 0...10 V | Analog, voltaj 0...10 V | Analog, voltaj 0...10 V |
| Çıkış özelliği | yaklaşmadaki düşüş | yaklaşmadaki düşüş | yaklaşmadaki düşüş |
| Limit frekansı –3 dB | 500 Hz | 500 Hz | 500 Hz |
| BWN başına tekrarlama hassasiyeti | ±8 µm | ±8 µm | ±8 µm |
| Maksimum doğrusalsızlık | ±120 µm | ±120 µm | ±120 µm |
| Dış gövde malzemesi | Pirinç, nikel kaplamalı | Pirinç, nikel kaplamalı | Pirinç, nikel kaplamalı |
| Algılama yüzey malzemesi | PBT | PBT | PBT |
| Bağlantı | Konnektörlü kablo, M8x1-erkek, 3-kutup, 0.20 m, PUR | Konnektörlü kablo, M18x1-erkek, 3-pin, 0.22 m, PUR | Konnektörlü kablo, M12x1-erkek, 3-kutup, 1.50 m, PUR |
| Çalışma voltajı Ub | 15...30 VDC | 15...30 VDC | 15...30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -10...70 °C | -10...70 °C | -10...70 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP67 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Çalışma prensibi | Endüktif mesafe sensörü | Endüktif mesafe sensörü | Endüktif mesafe sensörü |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor