benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Metrik dişli silindirik versiyon
Boyut
Ø 18 x 65 mm
Stil
M18x1
Montaj
flush
Aralık
1...5 mm
Arayüz
IO-Link 1.1
10 bit
10 bit
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
| BAW M18MI-BLC50B-S04G | BAW M18MI-UAC50B-S04G | BAW M18MI-IAC50B-S04G | |
|
184,53 EUR
Liste fiyatı
|
184,53 EUR
Liste fiyatı
|
184,53 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 18 x 65 mm | Ø 18 x 65 mm | Ø 18 x 65 mm |
|---|---|---|---|
| Stil | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Montaj | flush | flush | flush |
| Aralık | 1...5 mm | 1...5 mm | 1...5 mm |
| Arayüz |
IO-Link 1.1 10 bit |
- | - |
| Çıkış özelliği | yaklaşmadaki düşüş | yaklaşmadaki düşüş | yaklaşmadaki düşüş |
| Limit frekansı –3 dB | 500 Hz | 500 Hz | 500 Hz |
| BWN başına tekrarlama hassasiyeti | ±10 µm | ±8 µm | ±8 µm |
| Maksimum doğrusalsızlık | ±120 µm | ±120 µm | ±120 µm |
| Dış gövde malzemesi | Pirinç, nikel kaplamalı | Pirinç, nikel kaplamalı | Pirinç, nikel kaplamalı |
| Algılama yüzey malzemesi | PBT | PBT | PBT |
| Bağlantı | Konnektör, M12x1-erkek, 3-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 3-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 3-kutup |
| Çalışma voltajı Ub | 18...30 VDC | 15...30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -10...70 °C | -10...70 °C | -10...70 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP67 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Çalışma prensibi | Endüktif mesafe sensörü | Endüktif mesafe sensörü | Endüktif mesafe sensörü |
| Analog çıkış | - | Analog, voltaj 0...10 V | Analog, akım 0…20 mA |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor