benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Endüktif mesafe sensörleri
Boyut
30 x 10 x 6 mm
Stil
Blok stili
Montaj
flush
Aralık
1...4 mm
Analog çıkış
Analog, voltaj 0...10 V
Alternatif ürün
BAW005Z
Endüktif mesafe sensörleri
BAW R03KC-UAA40B-BP03-505
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
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
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BAW R03KC-UAE40B-BP03 | BAW R03KC-UAA40B-BP03-505 | |
|
-
Liste fiyatı
|
246,50 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | 30 x 10 x 6 mm | 10 x 6 x 30 mm |
|---|---|---|
| Stil | Blok stili | Blok stili |
| Montaj | flush | flush |
| Aralık | 1...4 mm | 1...4 mm |
| Analog çıkış | Analog, voltaj 0...10 V | Analog, voltaj 0...10 V |
| Çıkış özelliği | yaklaşmadaki düşüş | yaklaşmadaki düşüş |
| Limit frekansı –3 dB | 1000 Hz | 1000 Hz |
| BWN başına tekrarlama hassasiyeti | ±35 µm | ±35 µm |
| Maksimum doğrusalsızlık | ±150 µm | ±150 µm |
| Dış gövde malzemesi | PA 6, GF30 | PA 6, GF30 |
| Algılama yüzey malzemesi | PA 6, GF30 | PA 6, GF30 |
| Bağlantı | Kablo, 3.00 m, PUR | Kablo, 3.00 m, PUR |
| Çalışma voltajı Ub | 21.6...26.4 VDC | 21.6...26.4 VDC |
| Ortam sıcaklığı | 0...70 °C | 0...70 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor