Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BAW0033

BAW R06AC-UAF20B-EP03

Sıva altı montaj için geçiş delikli kübik versiyon

Boyut
30 x 20 x 8 mm
Stil
Blok stili
Montaj
flush
Aralık
0.5...2 mm
Analog çıkış
Analog, voltaj 0...10 V
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
30 x 20 x 8 mm
Stil
Blok stili
Montaj
flush
Aralık
0.5...2 mm
Analog çıkış
Analog, voltaj 0...10 V
Çıkış özelliği
yaklaşmadaki düşüş
Limit frekansı –3 dB
1000 Hz
BWN başına tekrarlama hassasiyeti
±12 µm
Maksimum doğrusalsızlık
±45 µm
Dış gövde malzemesi
Alüminyum, Anodize
Algılama yüzey malzemesi
PBT
Bağlantı
Kablo, 3.00 m, PUR
Çalışma voltajı Ub
21.6...26.4 VDC
Ortam sıcaklığı
10...60 °C
IP derecesi
IP67
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
cULus
WEEE
Çalışma prensibi
Endüktif mesafe sensörü
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-08-02
ECLASS 11.0
27-27-08-02
ECLASS 12.0
27-27-40-03
ECLASS 13.0
27-27-40-03
ECLASS 14.0
27-27-40-03
ECLASS 4.1
27-27-08-02
ECLASS 5.1.4
27-27-08-02
ECLASS 6.2
27-27-08-02
ECLASS 8.1
27-27-08-02
ECLASS 9.0
27-27-08-02
ECLASS 9.1
27-27-08-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
ETIM 8.0
EC001818
ETIM 9.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.