benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Sıva altı olmayan kurulum için küboid tasarım
Boyut
38.5 x 30 x 17 mm
Stil
Blok stili
Montaj
gömülü olmayan
Aralık
1...5 mm
Analog çıkış
Analog, voltaj 0…10 V
Analog, temperature
Analog, temperature
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
| BAW Z01AC-UAD50B-DP05-K | BAW Z01AC-UAD50B-DP03-K | |
|
309,67 EUR
Liste fiyatı
|
309,67 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | 38.5 x 30 x 17 mm | 38.5 x 14 x 17 mm |
|---|---|---|
| Stil | Blok stili | Blok stili |
| Montaj | gömülü olmayan | gömülü olmayan |
| Aralık | 1...5 mm | 1...5 mm |
| Analog çıkış |
Analog, voltaj 0…10 V Analog, temperature |
Analog, voltaj 0…10 V Analog, temperature |
| Çıkış özelliği | yaklaşmadaki düşüş | yaklaşmadaki düşüş |
| Limit frekansı –3 dB | 200 Hz | 1000 Hz |
| BWN başına tekrarlama hassasiyeti | ±10 µm | ±10 µm |
| Maksimum doğrusalsızlık | ±120 µm | ±120 µm |
| Dış gövde malzemesi | Alüminyum, Anodize | Alüminyum, Anodize |
| Algılama yüzey malzemesi | PA 12 | PA 12 |
| Bağlantı | Kablo, 5.00 m, PUR | Kablo, 3.00 m, PUR |
| Çalışma voltajı Ub | 15...30 VDC | 15...30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | 10...60 °C | -10...60 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Çalışma prensibi | Endüktif mesafe sensörü | Endüktif mesafe sensörü |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor