benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Endüktif mesafe sensörleri
Boyut
80 x 80 x 40 mm
Stil
Blok stili
Montaj
gömülü olmayan
Aralık
0...50 mm
Analog çıkış
Analog, voltaj 0...10 V
Alternatif ürün
BAW005J
Endüktif mesafe sensörleri
BAW Q80KA-UAC50F-S4-504
kullanılabilirlik
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
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BAW MKK-050.19-S4 | BAW Q80KA-UAC50F-S4-504 | |
|
409,84 EUR
Liste fiyatı
|
480,99 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | 80 x 80 x 40 mm | 80 x 40 x 80 mm |
|---|---|---|
| Stil | Blok stili | Blok stili |
| Montaj | gömülü olmayan | gömülü olmayan |
| Aralık | 0...50 mm | 0...50 mm |
| Analog çıkış | Analog, voltaj 0...10 V | Analog, voltaj 0...10 V |
| Çıkış özelliği | yaklaşmadaki düşüş | yaklaşmadaki düşüş |
| Limit frekansı –3 dB | 15 Hz | 15 Hz |
| BWN başına tekrarlama hassasiyeti | ±12 µm | ±12 µm |
| Maksimum doğrusalsızlık | ±1500 µm | ±750 µm [15…35 mm]; ±1500 µm [5…15 mm, 35…45 mm]; ±2000 µm [0…5 mm, 45…50 mm] |
| Dış gövde malzemesi | PBT | PBT |
| Algılama yüzey malzemesi | PBT | PBT |
| Bağlantı | Konnektör, M12x1-erkek, 3-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 3-kutup |
| Çalışma voltajı Ub | 20...30 VDC | 20...30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -10...70 °C | -10...70 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE WEEE |
CE WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor