Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BAW003L

BAW MKV-020.19-S4

Endüktif mesafe sensörleri

Boyut
80 x 45 x 20 mm
Stil
Blok stili
Montaj
gömülü olmayan
Aralık
0...60 mm
Analog çıkış
Analog, voltaj 10th..0 V

Bu ürün Classic portföyün bir parçasıdır, yani

genişletilmiş kullanılabilirlik
esnek geçiş dönemi
şeffaf koşullar
Classic Banner
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
80 x 45 x 20 mm
Stil
Blok stili
Montaj
gömülü olmayan
Aralık
0...60 mm
Analog çıkış
Analog, voltaj 10th..0 V
Çıkış özelliği
yaklaşmadaki düşüş
Limit frekansı –3 dB
1000 Hz
BWN başına tekrarlama hassasiyeti
±200 µm
Maksimum doğrusalsızlık
±1500 µm
Dış gövde malzemesi
PBT
Algılama yüzey malzemesi
PBT
Bağlantı
Konnektör, M12x1-erkek, 3-kutup
Çalışma voltajı Ub
15...30 VDC
Ortam sıcaklığı
-10...70 °C
IP derecesi
IP67
Onay/Uyumluluk
CE
WEEE
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-08-02
ECLASS 11.0
27-27-08-02
ECLASS 12.0
27-27-40-03
ECLASS 13.0
27-27-40-03
ECLASS 14.0
27-27-40-03
ECLASS 4.1
27-27-08-02
ECLASS 5.1.4
27-27-08-02
ECLASS 6.2
27-27-08-02
ECLASS 8.1
27-27-08-02
ECLASS 9.0
27-27-08-02
ECLASS 9.1
27-27-08-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
ETIM 8.0
EC001818
ETIM 9.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.