benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Metrik dişli silindirik versiyon
Boyut
Ø 12 x 65 mm
Stil
M12x1
Montaj
gömülü olmayan
Aralık
1...4 mm
Analog çıkış
Analog, akım 4…20 mA
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
| BAW M12MH1-ICC40F-S04G | BAW M12MF2-ICC40F-BP00,2-GS04-508 | |
|
168,70 EUR
Liste fiyatı
|
260,90 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 65 mm |
|---|---|---|
| Stil | M12x1 | M12x1 |
| Montaj | gömülü olmayan | gömülü olmayan |
| Aralık | 1...4 mm | 1...4 mm |
| Analog çıkış | Analog, akım 4…20 mA | Analog, akım 4…20 mA |
| Çıkış özelliği | yaklaşmadaki düşüş | yaklaşmadaki düşüş |
| Limit frekansı –3 dB | 500 Hz | 500 Hz |
| BWN başına tekrarlama hassasiyeti | ±8 µm | ±10 µm |
| Maksimum doğrusalsızlık | ±120 µm | ±120 µm |
| Dış gövde malzemesi | Pirinç, nikel kaplamalı | Pirinç, nikel kaplamalı |
| Algılama yüzey malzemesi | PBT | PBT |
| Bağlantı | Konnektör, M12x1-erkek, 3-kutup | Konnektörlü kablo, M12x1-erkek, 3-kutup, 0.20 m, PUR |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -10...70 °C | -10...70 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Çalışma prensibi | Endüktif mesafe sensörü | Endüktif mesafe sensörü |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor