Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
Durduruldu

BAW003W

BAW Z05AC-BLD50B-BP00,75-GS04

Endüktif mesafe sensörleri

Boyut
30 x 38.5 x 16.5 mm
Stil
Blok stili
Montaj
gömülü olmayan
Aralık
1...5 mm
Arayüz
IO-Link 1.1
10 bit
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
30 x 38.5 x 16.5 mm
Stil
Blok stili
Montaj
gömülü olmayan
Aralık
1...5 mm
Arayüz
IO-Link 1.1
10 bit
Çıkış özelliği
yaklaşmadaki düşüş
Limit frekansı –3 dB
200 Hz
BWN başına tekrarlama hassasiyeti
±12 µm
Maksimum doğrusalsızlık
±150 µm
Dış gövde malzemesi
Alüminyum, Anodize
Algılama yüzey malzemesi
LCP
Bağlantı
Konnektörlü kablo, M12x1-erkek, 4-kutup, 0.75 m, PUR
Çalışma voltajı Ub
18...30 VDC
Ortam sıcaklığı
-10...60 °C
IP derecesi
IP67
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
cULus
WEEE
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-08-02
ECLASS 11.0
27-27-08-02
ECLASS 12.0
27-27-40-03
ECLASS 13.0
27-27-40-03
ECLASS 14.0
27-27-40-03
ECLASS 4.1
27-27-08-02
ECLASS 5.1.4
27-27-08-02
ECLASS 6.2
27-27-08-02
ECLASS 8.1
27-27-08-02
ECLASS 9.0
27-27-08-02
ECLASS 9.1
27-27-08-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
ETIM 8.0
EC001818
ETIM 9.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.