benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Metrik dişli silindirik versiyon
Boyut
Ø 12 x 65 mm
Stil
M12x1
Montaj
flush
Aralık
0.2...3.5 mm
Arayüz
IO-Link 1.1
12 bit
12 bit
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
| BAW M12MI-BLC35C-S04G | BES M12MI-PSIC20C-S04G | BAW M12MI-IAC35C-S04G | |
|
168,70 EUR
Liste fiyatı
|
59,25 EUR
Liste fiyatı
|
168,70 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 65 mm |
|---|---|---|---|
| Stil | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Montaj | flush | flush | flush |
| Aralık | 0.2...3.5 mm | 0.5...2 mm | 0.2...3.5 mm |
| Arayüz |
IO-Link 1.1 12 bit |
IO-Link 1.1 | - |
| Çıkış özelliği | yaklaşmadaki düşüş | - | yaklaşmadaki düşüş |
| Limit frekansı –3 dB | 1000 Hz | - | 1000 Hz |
| BWN başına tekrarlama hassasiyeti | ±7 µm | - | ±7 µm |
| Maksimum doğrusalsızlık | ±35 µm | - | ±53 µm |
| Dış gövde malzemesi | Pirinç, Nikel içermeyen kaplamalı | Pirinç, Nikel içermeyen kaplamalı | Pirinç, Nikel içermeyen kaplamalı |
| Algılama yüzey malzemesi | PBT | LCP | PBT |
| Bağlantı | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup |
| Çalışma voltajı Ub | 18...30 VDC | 12...30 VDC | 16...30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -40...80 °C | -25...85 °C | -40...80 °C |
| IP derecesi | IP67 | - | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Çalışma prensibi | Endüktif mesafe sensörü | Endüktif sensör | Endüktif mesafe sensörü |
| Anahtarlama frekansı | - | 2000 Hz | - |
| IP derecesi | - | IP68, BWN Pr 20 uyarınca | - |
| Analog çıkış | - | - | Analog, akım 0…20 mA |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor