benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Metrik dişli silindirik versiyon
Boyut
Ø 12 x 63 mm
Stil
M12x1
Montaj
flush
Aralık
0.5...2 mm
Analog çıkış
Analog, akım 0…20 mA
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
| BAW M12MN-IAC20C-BP00,2-GS04 | BAW M12MN-IAC35C-BP00,2-GS04 | BAW M12MN-ICC35C-BP00,2-GS04 | |
|
212,23 EUR
Liste fiyatı
|
212,23 EUR
Liste fiyatı
|
212,23 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 12 x 63 mm | Ø 12 x 63 mm | Ø 12 x 63 mm |
|---|---|---|---|
| Stil | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Montaj | flush | flush | flush |
| Aralık | 0.5...2 mm | 0.2...3.5 mm | 0.2...3.5 mm |
| Analog çıkış | Analog, akım 0…20 mA | Analog, akım 0…20 mA | Analog, akım 4…20 mA |
| Çıkış özelliği | yaklaşmadaki düşüş | yaklaşmadaki düşüş | yaklaşmadaki düşüş |
| Limit frekansı –3 dB | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz |
| BWN başına tekrarlama hassasiyeti | ±7 µm | ±7 µm | ±7 µm |
| Maksimum doğrusalsızlık | ±53 µm | ±53 µm | ±53 µm |
| Dış gövde malzemesi | Pirinç, Nikel içermeyen kaplamalı | Pirinç, Nikel içermeyen kaplamalı | Pirinç, Nikel içermeyen kaplamalı |
| Algılama yüzey malzemesi | PBT | PBT | PBT |
| Bağlantı | Konnektörlü kablo, M12x1-erkek, 4-kutup, 0.20 m, PUR | Konnektörlü kablo, M12x1-erkek, 4-kutup, 0.20 m, PUR | Konnektörlü kablo, M12x1-erkek, 4-kutup, 0.20 m, PUR |
| Çalışma voltajı Ub | 16...30 VDC | 16...30 VDC | 16...30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| IP derecesi | IP68 | IP68 | IP68 |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Çalışma prensibi | Endüktif mesafe sensörü | Endüktif mesafe sensörü | Endüktif mesafe sensörü |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor