benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Tek uçlu kablo setleri
Bağlantı
M12x1-dişi, açılı, 4-pin, A-kodlu
Güç göstergesi
evet
Fonksiyon göstergesi
evet
Anahtarlama çıkışı
PNP normalde açık (NO)
Kablo
PUR siyah, 1.5 m, Çekme zincirine uyumludur
Alternatif ürün
BCC0HR9
Tek uçlu kablo setleri
BCC M425-0000-1A-004-PX0334-015
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
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
Önerilen alternatif
|
Diğer alternatifler
|
Diğer alternatifler
|
|
|
|
|
|
|
|
| BKS-S 20-4-PU-01,5 | BCC M425-0000-1A-004-PX0334-015 | BCC M425-0000-1A-001-PH0334-020 | BCC M425-0000-1A-001-PX0334-020 | |
|
-
Liste fiyatı
|
14,14 EUR
Liste fiyatı
|
12,50 EUR
Liste fiyatı
|
9,88 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı | M12x1-dişi, açılı, 4-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, açılı, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, açılı, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, açılı, 5-pin, A-kodlu |
|---|---|---|---|---|
| Güç göstergesi | evet | Yeşil LED | - | - |
| Fonksiyon göstergesi | evet | - | - | - |
| Anahtarlama çıkışı | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) | - | - |
| Kablo | PUR siyah, 1.5 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR siyah, 1.5 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR siyah, 2 m | PUR siyah, 2 m, Çekme zincirine uyumludur |
| İletkenlerin sayısı | 3 | 3 | 3 | 3 |
| İletken kesiti | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -50...90 °C | -50...90 °C | -40...120 °C | -50...90 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -25...90 °C | -25...90 °C | - | -25...90 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 30 VDC | 30 VDC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus |
CE UKCA cULus WEEE |
CE WEEE cULus |
CE cULus WEEE UKCA |
| Fonksiyon göstergesi (Pin 4) | - | Sarı LED | - | - |
| Nominal akım (40 °C) | - | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| IP derecesi | - | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor