benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Ekransız sensör kabloları
Bağlantı
M12x1-dişi, açılı, 5-pin, A-kodlu
Kablo
PUR siyah, 2 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
3
İletken kesiti
0.34 mm²
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
| BCC M425-0000-1A-001-PX0334-020 | BCC M425-0000-1A-001-PH0334-020 | BCC M425-0000-1A-003-PX0434-020-C028 | |
|
9,88 EUR
Liste fiyatı
|
12,50 EUR
Liste fiyatı
|
12,79 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı | M12x1-dişi, açılı, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, açılı, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, açılı, 5-pin, A-kodlu |
|---|---|---|---|
| Kablo | PUR siyah, 2 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR siyah, 2 m | PUR siyah, 2 m, Çekme zincirine uyumludur |
| İletkenlerin sayısı | 3 | 3 | 4 |
| İletken kesiti | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -50...90 °C | -40...120 °C | -50...90 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -25...90 °C | - | -25...90 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| IP derecesi | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Kablo kılıf rengi | siyah | siyah | siyah |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus WEEE UKCA |
CE WEEE cULus |
CE cULus WEEE |
| Anahtarlama çıkışı | - | - | Tamamlayıcı |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor