benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Tek uçlu kablo setleri
Bağlantı
M12x1-dişi, açılı, 4-pin, A-kodlu
Güç göstergesi
evet
Fonksiyon göstergesi
evet
Anahtarlama çıkışı
PNP normalde açık (NO)
Kablo
PUR black, 5 m, Drag chain compatible
Alternatif ürün
BCC0CFR
Tek uçlu kablo setleri
BCC M425-0000-1A-145-PX0334-050
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Alternatif ürünler
|
Durduruldu
|
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BKS-S 20-4/5-PU-05 | BCC M425-0000-1A-145-PX0334-050 | |
|
-
Liste fiyatı
|
22,10 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı | M12x1-dişi, açılı, 4-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, açılı, 5-pin, A-kodlu |
|---|---|---|
| Güç göstergesi | evet | Yeşil LED |
| Fonksiyon göstergesi | evet | - |
| Anahtarlama çıkışı | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) |
| Kablo | PUR black, 5 m, Drag chain compatible | PUR siyah, 5 m, Çekme zincirine uyumludur |
| İletkenlerin sayısı | 3 | 3 |
| İletken kesiti | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 30 VDC | 30 VDC |
| Kablo kılıf rengi | siyah | siyah |
| Onay/Uyumluluk | CE |
CE cULus WEEE UKCA |
| Fonksiyon göstergesi (Pin 4) | - | Sarı LED |
| Nominal akım (40 °C) | - | 4.0 A |
| IP derecesi | - | IP67, IP68, IP69K |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor