Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BCC00RA

BIS Z-501-PU1-05/M

Çift uçlu kablo setleri

Bağlantı 1
M12x1-dişi, Düz, 8-pin, A-kodlu
Bağlantı 2
M12x1-erkek, Düz, 8-pin, A-kodlu
Kablo
PUR Blendajlı siyah, 5 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
8
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-50...80 °C
Alternatif ürün
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
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
M12x1-dişi, Düz, 8-pin, A-kodlu
Bağlantı 2
M12x1-erkek, Düz, 8-pin, A-kodlu
Kablo
PUR Blendajlı siyah, 5 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
8
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-50...80 °C
Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
-25...80 °C
Çalışma voltajı Ub
30 VDC / 30 VAC
Nominal akım (40 °C)
2.0 A
IP derecesi
IP67/IP67
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.