benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
I
PIN 1: pink
PIN 2: brown
PIN 3: not used
PIN 4: yellow
PIN 5: gray
PIN 6: white
PIN 7: blue
PIN 8: not used
PIN 1: pink
PIN 2: brown
PIN 3: not used
PIN 4: yellow
PIN 5: gray
PIN 6: white
PIN 7: blue
PIN 8: not used
II
PIN 1: pink
PIN 2: not used
PIN 3: white
PIN 4: not used
PIN 5: yellow
PIN 6: gray
PIN 7: brown
PIN 8: blue
PIN 1: pink
PIN 2: not used
PIN 3: white
PIN 4: not used
PIN 5: yellow
PIN 6: gray
PIN 7: brown
PIN 8: blue
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Çift uçlu kablo setleri
Bağlantı 1
M12x1-dişi, Düz, 8-pin, A-kodlu
Bağlantı 2
M12x1-erkek, Düz, 8-pin, A-kodlu
Kablo
PUR Blendajlı siyah, 5 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
8
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-50...90 °C
Ürün yürütme
0.30 m, PUR, M12x1, dişi
2.00 m, PUR, M12x1, dişi
5.00 m, PUR, M12x1, dişi
5.00 m, PUR, M12x1, dişi
10.00 m, PUR, M12x1, dişi
15 m, PUR, M12x1, dişi
20.00 m, PUR, M12x1, dişi
25 m, PUR, M12x1, dişi
30 m, PUR, M12x1, dişi
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
| BCC M418-M418-3A-735-PS0825-050 | BCC M418-M418-3A-351-PS0825-050 | BCC M418-M428-3A-351-PS0825-050 | |
|
89,29 EUR
Liste fiyatı
|
88,89 EUR
Liste fiyatı
|
88,89 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı 1 | M12x1-dişi, Düz, 8-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, Düz, 8-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, Düz, 8-pin, A-kodlu |
|---|---|---|---|
| Bağlantı 2 | M12x1-erkek, Düz, 8-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 8-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, dik açılı, 8-pin, A-kodlu |
| Kablo | PUR Blendajlı siyah, 5 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR Blendajlı siyah, 5 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR Blendajlı siyah, 5 m, Çekme zincirine uyumludur |
| İletkenlerin sayısı | 8 | 8 | 8 |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 2.0 A | 2.0 A | 2.0 A |
| IP derecesi | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Kablo kılıf rengi | siyah | siyah | siyah |
| Onay/Uyumluluk |
CE WEEE cULus |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor