Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BCC00RM

BIS Z-502-PU1-02/M

Çift uçlu kablo setleri

Bağlantı 1
M12x1-Female, angled, 8-pin, A-coded
Bağlantı 2
M12x1-Male, straight, 8-pin, A-coded
Kablo
PUR Shielded black, 2.00 m, Drag chain compatible
İletkenlerin sayısı
8
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-50...80 °C
Alternatif ürün
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
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
M12x1-Female, angled, 8-pin, A-coded
Bağlantı 2
M12x1-Male, straight, 8-pin, A-coded
Kablo
PUR Shielded black, 2.00 m, Drag chain compatible
İletkenlerin sayısı
8
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-50...80 °C
Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
-25...80 °C
Çalışma voltajı Ub
30 VDC / 30 VAC
Nominal akım (40 °C)
2.0 A
IP derecesi
IP67
Onay/Uyumluluk
CE
EAC
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.