benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Kablo montaj konnektörleri
IP derecesi
IP67
Bağlantı
M12x1-dişi, düz, 5-pin, A-kodlu
Bağlanabilen kontak sayısı
5
Bağlantı kesiti
0.75 mm²
Kablo tipi montaj
Vidalı terminaller
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
| BKS-S 79-00 | BCC M435-0000-1A-000-41X575-000 | BCC S435-0000-1A-000-41X575-000 | |
|
32,96 EUR
Liste fiyatı
|
7,51 EUR
Liste fiyatı
|
17,27 EUR
Liste fiyatı
|
|
| IP derecesi | IP67 | IP67 | IP67 |
|---|---|---|---|
| Bağlantı | M12x1-dişi, düz, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, düz, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, düz, 5-pin, A-kodlu |
| Bağlanabilen kontak sayısı | 5 | 5 | 5 |
| Bağlantı kesiti | 0.75 mm² | 0.14...0.75 mm² | 0.14...0.75 mm² |
| Kablo tipi montaj | Vidalı terminaller | Vidalı terminaller | Vidalı terminaller |
| Kablo çapı D | 4...6 mm | 4...6 mm | 4...6 mm |
| Çalışma voltajı Ub | 30 VDC | 125 VDC / 125 VAC | 125 VDC / 125 VAC |
| Ortam sıcaklığı | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Onay/Uyumluluk | WEEE |
CE cURus WEEE |
CE Ecolab WEEE |
| Nominal akım (40 °C) | - | 4.0 A | 4.0 A |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor