benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Kablo montaj konnektörleri
Bağlantı
M16x0.75-dişi, açılı, 8-pin
IP derecesi
IP67
Bağlanabilen kontak sayısı
8
Bağlantı kesiti
0.14...0.75 mm²
Kablo tipi montaj
Lehimli bağlantılar
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
| BKS-S 33M-00 | BKS-S 32M-00 | |
|
41,50 EUR
Liste fiyatı
|
41,50 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı | M16x0.75-dişi, açılı, 8-pin | M16x0.75-dişi, düz, 8-pin |
|---|---|---|
| IP derecesi | IP67 | IP67 |
| Bağlanabilen kontak sayısı | 8 | 8 |
| Bağlantı kesiti | 0.14...0.75 mm² | 0.14...0.75 mm² |
| Kablo tipi montaj | Lehimli bağlantılar | Lehimli bağlantılar |
| Kablo çapı D | 6...8 mm | 6...8 mm |
| Çalışma voltajı Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 5.0 A | 5.0 A |
| Ortam sıcaklığı | -30...95 °C | -30...95 °C |
| Onay/Uyumluluk |
CE WEEE cURus |
CE WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor