benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Kablo montaj konnektörleri
Bağlantı
M12x1-dişi, düz, 5-pin, A-kodlu
Bağlanabilen kontak sayısı
5
Onay/Uyumluluk
WEEE
Alternatif ürün
BCC06ZN
Kablo montaj konnektörleri
BCC M475-0000-1A-000-01X575-000
kullanılabilirlik
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
Önerilen alternatif
|
Diğer alternatifler
|
Diğer alternatifler
|
|
|
|
|
|
|
|
| BKS-S 92-00 | BCC M475-0000-1A-000-01X575-000 | BKS-S 79-00 | BKS-S115-00 | |
|
-
Liste fiyatı
|
24,38 EUR
Liste fiyatı
|
32,96 EUR
Liste fiyatı
|
42,16 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı | M12x1-dişi, düz, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, düz, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, düz, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, düz, 8-pin, A-kodlu |
|---|---|---|---|---|
| Bağlanabilen kontak sayısı | 5 | 5 | 5 | 8 |
| Onay/Uyumluluk | WEEE |
CE cURus WEEE |
WEEE | WEEE |
| Bağlantı kesiti | - | 0.14...0.75 mm² | 0.75 mm² | 0.75 mm² |
| Kablo tipi montaj | - | Vidalı terminaller | Vidalı terminaller | Vidalı terminaller |
| Kablo çapı D | - | 5...8 mm | 4...6 mm | 6...8 mm |
| Çalışma voltajı Ub | - | 125 VDC / 125 VAC | 30 VDC | 36 VDC / 30 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | - | 4.0 A | - | 2.0 A |
| IP derecesi | - | IP67 | IP67 | IP67 |
| Ortam sıcaklığı | - | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor