benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
T- konnektörler
Bağlantı 1
M12x1-Female, 5-pin, A-coded
Bağlantı 2
M12x1-Female, 5-pin, A-coded
Bağlantı 3
M12x1-Male, 5-pin, A-coded
Çalışma voltajı Ub
30 VDC
IP derecesi
IP68
Alternatif ürün
BCC0M3P
T- konnektörler
BCC M415-M415-M415-T0117-000
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Alternatif ürünler
|
Durduruldu
|
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BKS-S 92-TA1 | BCC M415-M415-M415-T0117-000 | |
|
-
Liste fiyatı
|
81,69 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı 1 | M12x1-Female, 5-pin, A-coded | M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu |
|---|---|---|
| Bağlantı 2 | M12x1-Female, 5-pin, A-coded | M12x1-erkek, 5-pin, A-kodlu |
| Bağlantı 3 | M12x1-Male, 5-pin, A-coded | M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu |
| Çalışma voltajı Ub | 30 VDC | 250 VDC / 250 VAC |
| IP derecesi | IP68 | IP68 |
| Ortam sıcaklığı | -36...60 °C | -25...85 °C |
| Onay/Uyumluluk |
EAC WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
| Nominal akım (40 °C) | - | 4.0 A |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor