benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
I
II
III
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
T- konnektörler
Bağlantı 1
M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu
Bağlantı 2
M12x1-erkek, 5-pin, A-kodlu
Bağlantı 3
M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu
Çalışma voltajı Ub
250 VDC / 250 VAC
Nominal akım (40 °C)
4.0 A
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
| BCC M415-M415-M415-T0117-000 | BCC M415-M415-M415-U0007-000 | |
|
84,14 EUR
Liste fiyatı
|
46,78 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı 1 | M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu |
|---|---|---|
| Bağlantı 2 | M12x1-erkek, 5-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, 5-pin, A-kodlu |
| Bağlantı 3 | M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu |
| Çalışma voltajı Ub | 250 VDC / 250 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| IP derecesi | IP68 | IP67 |
| Ortam sıcaklığı | -25...85 °C | -25...90 °C |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus WEEE UKCA |
WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor