Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BCC00Y0

BKS-S103/GS103-CP-07

Çift uçlu kablo setleri

Bağlantı 1
M12x1-dişi, Düz, 5-pin, B-kodlu
Bağlantı 2
M12x1-erkek, Düz, B-kodlu
Arayüz
Profibus
Kablo
PUR Blendajlı mor, 7 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
2
Alternatif ürün
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
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
M12x1-dişi, Düz, 5-pin, B-kodlu
Bağlantı 2
M12x1-erkek, Düz, B-kodlu
Arayüz
Profibus
Kablo
PUR Blendajlı mor, 7 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
2
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-20...70 °C
Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
-20...50 °C
Çalışma voltajı Ub
36 VDC / 30 VAC
IP derecesi
IP68/IP68
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.