benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Kablo montaj konnektörleri
Bağlantı
M8x1-erkek, düz, 4-pin, A-kodlu
IP derecesi
IP67
Bağlanabilen kontak sayısı
4
Bağlantı kesiti
0.14...0.34 mm²
Kablo tipi montaj
Yalıtım sıyırmalı konnektör teknolojisi
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
| BKS-S218-RT14 | BCC M334-0000-20-000-13X450-000 | |
|
15,03 EUR
Liste fiyatı
|
13,97 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı | M8x1-erkek, düz, 4-pin, A-kodlu | M8x1-erkek, düz, 4-pin, A-kodlu |
|---|---|---|
| IP derecesi | IP67 | IP67 |
| Bağlanabilen kontak sayısı | 4 | 4 |
| Bağlantı kesiti | 0.14...0.34 mm² | 0.25...0.5 mm² |
| Kablo tipi montaj | Yalıtım sıyırmalı konnektör teknolojisi | Yalıtım sıyırmalı konnektör teknolojisi |
| Kablo çapı D | 2.5...5.4 mm | 2.5...5.2 mm |
| Çalışma voltajı Ub | 32 VDC / 32 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Ortam sıcaklığı | -40...85 °C | -25...80 °C |
| Onay/Uyumluluk |
cURus WEEE |
WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor