benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
PIN 1: brown
PIN 3: blue
PIN 4: black
PIN 3: blue
PIN 4: black
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Korumalı sensör kabloları
Bağlantı
M8x1-dişi, düz, 3-pin, A-kodlu
Kablo
PVC Blendajlı Gri, 10 m
İletkenlerin sayısı
3
İletken kesiti
0.34 mm²
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-20...105 °C
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
| BCC M313-0000-10-036-VS8334-100 | BCC M323-0000-10-036-VS8334-100 | BCC M323-0000-10-001-VS8334-100 | |
|
40,05 EUR
Liste fiyatı
|
40,05 EUR
Liste fiyatı
|
27,91 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı | M8x1-dişi, düz, 3-pin, A-kodlu | M8x1-dişi, açılı, 3-pin, A-kodlu | M8x1-dişi, açılı, 3-pin, A-kodlu |
|---|---|---|---|
| Kablo | PVC Blendajlı Gri, 10 m | PVC Blendajlı Gri, 10 m | PVC Blendajlı Gri, 10 m |
| İletkenlerin sayısı | 3 | 3 | 3 |
| İletken kesiti | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -20...105 °C | -20...105 °C | -20...105 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| IP derecesi | IP67 | IP67 | IP67, IP69K |
| Kablo kılıf rengi | Gri | Gri | Gri |
| Onay/Uyumluluk |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor